ClimaSys - résistance chauffante - 20W - 110..250V

NSYCR20WU2

notification_ok
Corps en aluminium extrudé.
notification_ok
Température de surface limitée à 75 ºC lorsque la température ambiante est de -5 ºC.
notification_ok
Heaters equip with a power cable with a length of 500 mm with silicon insulation, with a connection terminal block.
notification_ok
The heaters must be installed with a thermal controller to control the temperature or the humidity inside the enclosure
notification_ok
Le boîtier doit être étanche pour empêcher les entrées d'air de l'extérieur

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
356 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
89
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.