ClimaSys - ventilateur - 165m3/h - 24Vcc - IP54 - avec grille et filtre G2

NSYCVF165M24DPF

notification_ok
Refroidissement efficace et fiable pour diverses applications.
notification_ok
Made of injected thermoplastic (ASA PC) for a reliable and efficient cooling system compliant to UL 94 V-0.
notification_ok
Fourni avec un filtre, une grille de sortie et des grilles de protection.
notification_ok
Propose un filtre anti-insectes pour plus de commodité.
notification_ok
5.Niveau de bruit entre 50 et 51 dB pour un fonctionnement silencieux.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
492 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
64
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.