ClimaSys - Smart Ventilateur 560m3/h - 230V
NSYCVF560M230DG
Refroidissement efficace avec une puissance de 68 W 50 Hz et 85 W 60 Hz
Construction durable en thermoplastique injecté (PC) et support moteur (ASA PC)
Type de roulement à billes fiable avec une pression maximale de 140 Pa
Fourni avec un capteur de ventilateur prêt à être monté
Une grille transparente de protection externe assure une circulation d'air efficace
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
4 131 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
64
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui