ClimaSys - ventilateur 850m3/h - 230V - IP54 - avec grille et filtre G2
NSYCVF850M230PF
Ventilateur de ventilation fiable et efficace pour un refroidissement optimal.
Construction thermoplastique injectée (ASA PC) pour une durabilité optimale.
Type roulement à billes avec une pression maximale de 170 Pa.
plage de puissance de 150 W 50 Hz et 195 W 60 Hz.
Débit libre de 838 m3/h à 50 Hz et 803 m3/h à 60 Hz.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
9 073 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
64
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non