ClimaSys - ventilateur 850m3/h - 400V - IP54 - avec grille et filtre G2
NSYCVF850M400PF
Refroidissement efficace et fiable pour diverses applications.
Made of injected thermoplastic (ASA PC) for a reliable and efficient cooling system compliant to UL 94 V-0.
Fourni avec un filtre, une grille de sortie et des grilles de protection.
Propose un filtre anti-insectes pour plus de commodité.
5.Niveau de bruit entre 75 et 77 dB pour un fonctionnement silencieux.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
7 629 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
64
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Non