ClimaSys - ventilateur 85m3/h - 115V - IP54 - avec grille et filtre G2

NSYCVF85M115PF

notification_ok
Refroidissement fiable et efficace avec une plage de puissance de 15 à 50 hZ -16 W à 60 hZ.
notification_ok
Made of injected thermoplastic material for a reliable and efficient cooling system compliant to UL 94 V-0.
notification_ok
Fourni avec un filtre anti-insectes pour plus de commodité.
notification_ok
Convient à une utilisation à des températures ambiantes allant de -20 à 60 °C.
notification_ok
Débit libre de 79 m3/h à 50 Hz et 92 m3/h à 60 Hz.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
972 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
64
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.