Chassis modul 48M 500x400x150
NSYDLCR48
Dinimel chassis designed for devices with heights of 53 and 68 mm, which can be coupled directly to the enclosure plate
Distance entre le rail de l'appareil et la plaque de protection : 45 mm.
Matériau : Acier
Terminer : plaque de protection métallique
Couleur : RAL 7035 gris
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui