Passez le curseur sur l'image pour zoomer

PanelSeT - étagère fixe - pr enveloppe L600xP500mm - charge max 50kg
NSYFXT6050
PanelSet SF : Fixation directe à la structure.
PanelSet SFX : Installation possible uniquement avec traverses universelles, voir page 274.
PanelSet SM : Fixation par profilés d’adaptation et traverses universelles 40 mm (1 rangée) en position verticale.
Fourni avec des découpes pour améliorer la circulation de l'air à l'intérieur.
Matériau : Acier
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
21
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Oui