Passez le curseur sur l'image pour zoomer

PanelSeT Accessoires - porte intérieure SF/SFN/SM - H=1800xL=1000mm
NSYID1810
Permet l'installation d'un appareillage de connexion monté directement sur la porte.
Montage sur les cadres supérieur et inférieur de l’armoire.
Profondeur réglable à pas de 25 mm, à partir du premier point de fixation.
Ouverture à droite ou à gauche, avec deux verrous, double barre 3 mm, avec poignée centrale.
Châssis de renfort à l’arrière, découpes avec pas de 25 mm, pour l’équipement de la porte.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
185
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Oui