PanelSeT - châssis microperf. - acier galva. - coffret H=600xL=400mm
NSYMF64
En acier galvanisé, pour le rendre durable et résistant
Fourni avec des trous de 3,6 mm de diamètre avec un pas de 12,5 mm pour le montage d'accessoires multifonctions.
charge permanente admissible 90 kg
Hauteur 600 mm
Largeur 400 mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui