Passez le curseur sur l'image pour zoomer

NSYMFB
Equerres de fixation des montants, standard ou techniques, au même niveau que la structure.
Ils permettent de fixer deux paires de montants dos à dos, ce qui double la surface de travail.
Les supports sont fixés à la structure à l’aide de vis autotaraudeuses M6.
Profondeur réglable avec pas de 25 mm.
Matériau : Acier revêtu de zinc.
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
2
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
98
Reprise
Oui