Passez le curseur sur l'image pour zoomer

PanelSeT - rail DIN réglable - 800mm
NSYMFSC80D
Largeur de l’armoire 600 mm : 24 modules,
Largeur de l’armoire 800 mm : 36 modules.
Ensemble constitué d'un rail DIN symétrique galvanisé, de 35 x 15 mm et de supports de montage réglables en profondeur
Matériau : Acier revêtu de zinc
Fixation : Montage par vis directement sur les montants du kit de couplage du châssis modulaire
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
4
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Oui