Passez le curseur sur l'image pour zoomer

1 vidéos
PanelSeT - Armoire PLA Outdoor HD porte pleine IP65 - H788xL500xP320mm
NSYPHDT753P
Polyester double renforcé avec fibre de verre pour une durabilité supérieure. pour conformité à la norme EN 439-5
La sécurité et l'accessibilité sont optimales grâce à une serrure à deux points et à une ouverture de porte de 120°.
Résistant au feu jusqu'à 960 °C pour une protection fiable dans des conditions extrêmes.
La classification IK10 garantit une résistance élevée aux impacts.
L’indice de protection IP65 offre une excellente protection contre la poussière et l’eau.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
153
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Oui