PanelSeT - Armoire polyester 1000x1250x320 - IP65 - vitrée Ral 7035

NSYPLA10123TG

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

profondeur nominale du boîtier:

type de porte:

notification_ok
Armoire multi-usage avec structure en fibre de verre renforcée polyester.
notification_ok
Transparent front doors open up to 120° from either side with four-point lock and 5mm double-bar insert.
notification_ok
Protection contre la poussière et l'eau avec indice IP65, résistance élevée aux impacts avec indice IK08.
notification_ok
Certification UL avec isolation électrique de classe II pour la prévention des chocs.
notification_ok
Protection incendie jusqu'à 960 °C en liaison avec la norme IEC 62208.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
381 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.