PanelSeT - Armoire polyester 1000x500x420 - IP65 Ral 7035

NSYPLA1054G

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

profondeur nominale du boîtier:

type de porte:

notification_ok
Armoire au sol polyvalente adaptée à une gamme d'applications.
notification_ok
Construction durable en polyester et fibre de verre pour une résistance aux environnements difficiles.
notification_ok
Accès facile avec une porte d'ouverture de 120° fixée par un verrou à 4 points avec insert à double barre.
notification_ok
Offre une excellente protection contre les incendies jusqu'à 960 °C, conformément à la norme CEI 62208.
notification_ok
Protection efficace contre les chocs, la poussière et l'eau pour des performances durables.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
193 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.