1 vidéos
PanelSeT - Armoire polyester 1000x750x320 - IP65 Ral 7035
NSYPLA1073G
Polyester renforcé de fibre de verre pour plus de durabilité et de résistance.
Accès facile avec une porte d'ouverture de 120° de chaque côté.
Verrou à quatre positions avec insert à double barre 5 mm pour une sécurité accrue.
Très résistant aux chocs, garantissant des performances durables.
L’indice de protection IP65 offre une protection complète contre la poussière et l’eau.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
216 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui