PanelSeT - Armoire polyester 1000x750x320 - IP65 - vitrée Ral 7035

NSYPLA1073TG

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

profondeur nominale du boîtier:

type de porte:

notification_ok
Convient à diverses applications et est conçu pour un accès facile aux équipements.
notification_ok
Armoire hautement durable pour une protection robuste contre les incendies et les impacts.
notification_ok
Résistant à la poussière et à l'eau avec un indice de protection IP65 complet.
notification_ok
Verrou à quatre points avec insert à double barre pour une sécurité supplémentaire.
notification_ok
La porte et le panneau arrière peuvent être retirés pour maintenance.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
230 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.