PanelSeT - Armoire polyester 1250x1000x420 - IP65 Ral 7035

NSYPLA12104G

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

profondeur nominale du boîtier:

type de porte:

notification_ok
Construction polyester renforcé de fibre de verre très durable.
notification_ok
Conception polyvalente adaptée à diverses applications.
notification_ok
Accès facile à l'équipement avec des portes qui s'ouvrent jusqu'à 120°.
notification_ok
Verrou à quatre points avec insert à double barre de 5 mm pour une sécurité renforcée.
notification_ok
Résistance exceptionnelle au feu jusqu'à 960 °C conformément à la norme IEC 62208.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
390 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.