1 vidéos
PanelSeT - Armoire polyester 1500x1000x320 - IP65 - vitrée Ral 7035
NSYPLA15103TG
Construction en fibre de verre polyester durable pour un usage extérieur et industriel.
Porte double face s’ouvrant jusqu’à 120° avec verrou à quatre points pour un accès sécurisé.
Fournit une protection contre les incendies jusqu'à 960 °C conformément aux normes.
Résistant aux chocs, à la poussière et à l'eau avec les indices IK08 et IP65.
Offre une isolation électrique de classe II pour les solutions de prévention des chocs et d'isolation.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
465 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui