PanelSeT - Armoire polyester 1500x1250x620 - IP65 - vitrée Ral 7035

NSYPLA15126TG

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

profondeur nominale du boîtier:

type de porte:

notification_ok
Construction polyester durable renforcée de fibre de verre pour une utilisation durable.
notification_ok
Conception polyvalente et polyvalente pour de nombreuses applications.
notification_ok
Accès facile avec des portes d'ouverture de 120° sur les côtés droit et gauche.
notification_ok
Verrou à quatre points avec insert à double barre pour une sécurité renforcée.
notification_ok
Résistant aux incendies jusqu'à 960 °C, garantissant une sécurité optimale dans les situations dangereuses.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
755 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.