1 vidéos
PanelSeT - Armoire polyester 1500x500x420 - IP65 Ral 7035
NSYPLA1554G
Armoire multi-usage, posée au sol, pour utilisation intérieure et extérieure.
Polyester renforcé de fibre de verre pour une durabilité et une résistance aux environnements difficiles.
Porte d'ouverture 120° avec verrou à quatre positions et insert à double barre.
Protection contre les incendies jusqu'à 960 °C conformément à la norme IEC 62208.
Résistance élevée aux impacts avec un indice IK10 (CEI 62262).
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
280 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui