PanelSeT - Armoire polyester 1500x750x320 - IP65 Ral 7035

NSYPLA1573G

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

profondeur nominale du boîtier:

type de porte:

notification_ok
Construction supérieure et inférieure scellée avec panneau arrière et porte amovibles.
notification_ok
Armoire au sol polyvalente pour divers réglages intérieurs et extérieurs.
notification_ok
Très résistant aux chocs, à la poussière et à l'eau pour une durabilité durable.
notification_ok
Fixé avec une serrure à quatre points et un insert à double barre de 5 mm pour une sécurité accrue.
notification_ok
Offre une résistance au feu jusqu'à 960 °C pour une protection optimale.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
308 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.