1 vidéos
PanelSeT - Armoire polyester 1500x750x320 - IP65 - vitrée Ral 7035
NSYPLA1573TG
Armoire au sol polyvalente pour applications intérieures et extérieures.
Construction durable en polyester et fibre de verre pour une résistance aux environnements difficiles.
Accès facile via une porte d'ouverture de 120° avec verrou à quatre points et insert à double barre de 5 mm.
Protection robuste contre les incendies et les impacts avec une résistance au feu jusqu'à 960 °C.
Protection complète contre la poussière et l'eau avec indice IP65.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
346 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui