PanelSeT - Armoire polyester 500x500x320 - IP65 - vitrée Ral 7035

NSYPLA553TG

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

profondeur nominale du boîtier:

type de porte:

notification_ok
Armoire multi-usage, posée au sol, adaptée à un usage intérieur et extérieur.
notification_ok
Durable et résistant aux environnements difficiles, protégeant les équipements à l'intérieur.
notification_ok
Grande porte avant avec ouverture 120° et double barre de verrouillage pour un accès facile.
notification_ok
Résistant aux incendies jusqu'à 960 °C conformément à la norme IEC 62208.
notification_ok
Offre une protection robuste contre les chocs, la poussière et l'eau avec un indice IP65.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
112 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.