PanelSeT - Armoire polyester 750x500x320 - IP65 - vitrée Ral 7035

NSYPLA753TG

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

profondeur nominale du boîtier:

type de porte:

notification_ok
Armoire au sol polyvalente pour diverses applications.
notification_ok
Polyester durable renforcé de fibre de verre.
notification_ok
La porte avant transparente s'ouvre jusqu'à 120° de chaque côté.
notification_ok
La serrure à deux points et la double barre de 5 mm offrent une sécurité renforcée.
notification_ok
Résistant au feu jusqu'à 960 °C conformément à la norme IEC 62208.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
146 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.