PanelSeT - Armoire polyester toit 1000x1000x320 - IP44 Ral 7035

NSYPLAT10103G

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

profondeur nominale du boîtier:

type de porte:

notification_ok
Armoire au sol polyvalente adaptée à diverses applications.
notification_ok
Polyester durable renforcé de fibre de verre pour des performances durables.
notification_ok
Portes et panneaux amovibles pour faciliter la maintenance.
notification_ok
Protection robuste contre les incendies jusqu'à 960 °C conformément à la norme IEC 62208.
notification_ok
Excellente résistance aux impacts avec le calibre IK10 (CEI 62262).

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
355 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.