PanelSeT - Armoire polyester toit 1000x1000x420 - IP44 Ral 7035

NSYPLAT10104G

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

profondeur nominale du boîtier:

type de porte:

notification_ok
Armoire multi-usage adaptée à diverses applications
notification_ok
Fabriqué à partir de polyester renforcé de fibre de verre pour une durabilité accrue
notification_ok
Les portes peuvent être ouvertes des deux côtés jusqu'à 120° pour un accès facile
notification_ok
Verrou à quatre positions avec poignée munie d’un insert à double barre de 5 mm pour la sécurité
notification_ok
Offre une protection robuste contre les incendies, les impacts, la poussière et l'eau

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
362 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.