1 vidéos
PanelSeT - Armoire polyester toit 1000x500x320 - IP44 Ral 7035
NSYPLAT1053G
Armoire au sol polyvalente adaptée à diverses applications
Polyester hautement durable renforcé de fibres de verre
Accès facile avec verrou 4 points et porte avant d'ouverture 120°
Incendie jusqu'à 960 °C conformément à la norme IEC 62208
Résistance aux chocs exceptionnelle avec un indice IK10 conforme à la norme CEI 62262
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
179 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui