PanelSeT - Armoire polyester toit 1250x750x320 - IP44 Ral 7035

NSYPLAT1273G

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

profondeur nominale du boîtier:

type de porte:

notification_ok
Polyester renforcé de fibre de verre pour une meilleure durabilité.
notification_ok
Porte amovible, panneau arrière et auvent pour faciliter la maintenance.
notification_ok
Haut niveau de protection contre les incendies, les impacts, la poussière et l'eau.
notification_ok
Les portes peuvent être ouvertes jusqu'à 120° pour faciliter l'accès aux équipements.
notification_ok
Verrou à quatre positions avec insert à double barre 5 mm pour une sécurité accrue.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
272 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.