PanelSeT - Armoire polyester toit 750x1250x320 - IP44 Ral 7035

NSYPLAT7123G

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

profondeur nominale du boîtier:

type de porte:

notification_ok
Armoire polyvalente adaptée à diverses applications, à l'intérieur ou à l'extérieur.
notification_ok
Construction en fibre de verre polyester très durable pour des performances durables.
notification_ok
Portes amovibles, panneaux arrière et auvent pour faciliter l'accès à la maintenance.
notification_ok
La poignée à deux positions avec insert à double barre de 5 mm assure une protection sécurisée.
notification_ok
Résistance exceptionnelle au feu jusqu'à 960 °C pour une sécurité accrue dans les conditions difficiles.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
311 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.