PanelSeT - Armoire polyester socle 1250x1250x320 - IP54 Ral 7035

NSYPLAZ12123G

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

profondeur nominale du boîtier:

type de porte:

notification_ok
Armoire au sol polyvalente adaptée à diverses applications
notification_ok
Polyester renforcé de fibre de verre pour une durabilité et une résistance aux conditions extérieures et industrielles
notification_ok
Doors open up to 120°, featuring a four-point lock with a handle that has a 5mm double-bar insert
notification_ok
Haute résistance au feu jusqu'à 960 °C conformément aux normes CEI
notification_ok
Résistance aux chocs, à la poussière et à l'eau pour une protection robuste

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
459 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.