PanelSeT - Armoire polyester socle 500x500x320 - IP54 Ral 7035

NSYPLAZ553G

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

profondeur nominale du boîtier:

type de porte:

notification_ok
Armoire au sol polyvalente adaptée à diverses applications.
notification_ok
Accès facile avec une porte d'ouverture de 120° qui peut être ouverte de part et d'autre.
notification_ok
Protection robuste contre les incendies, les impacts, la poussière et l'eau.
notification_ok
PanelSeT PLM - poignée à deux positions avec insert double barre 5mm pour sécuriser l'accès.
notification_ok
Porte amovible et panneau arrière à des fins de maintenance.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
124 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.