PanelSeT - Armoire polyester socle 750x750x320 - IP54 Ral 7035

NSYPLAZ773G

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

profondeur nominale du boîtier:

type de porte:

notification_ok
Polyester durable renforcé de fibre de verre.
notification_ok
Conception au sol polyvalente pour diverses applications.
notification_ok
La porte s'ouvre jusqu'à 120° de chaque côté pour un accès facile.
notification_ok
La poignée à deux points et le mécanisme à double barre 5 mm améliorent la sécurité.
notification_ok
Résistant au feu jusqu'à 960 °C, indiquant une résistance élevée aux impacts.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
179 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.