PanelSeT - Armoire polyester socle + toit 1000x500x320 - IP44 Ral 7035

NSYPLAZT1053G

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

profondeur nominale du boîtier:

type de porte:

notification_ok
Armoire polyvalente adaptée à diverses applications
notification_ok
Polyester durable renforcé de fibres de verre
notification_ok
La porte réversible peut être ouverte jusqu'à 180° pour un accès facile
notification_ok
Protection robuste contre les incendies, les impacts, la poussière et l'eau
notification_ok
PanelSeT PLS - serrure à quatre points et insert double barre 5mm

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
214 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.