PanelSeT - Armoire polyester socle + toit 1250x1250x320- IP44 Ral 7035

NSYPLAZT12123G

type de porte:

notification_ok
Armoire au sol hautement polyvalente, adaptée à diverses applications.
notification_ok
Construite en fibre de verre renforcée de polyester pour plus de résistance et de durabilité.
notification_ok
Les portes s'ouvrent de chaque côté jusqu'à 180° et sont équipées d'un verrou à quatre points sécurisé.
notification_ok
Haute résistance au feu jusqu'à 960 °C conformément à la norme IEC 62208.
notification_ok
Résistance aux chocs supérieure avec un indice IK10 (CEI 62262).

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
490 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.