PanelSeT - Armoire polyester socle + toit 500x500x320 - IP44 Ral 7035

NSYPLAZT553G

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

profondeur nominale du boîtier:

type de porte:

notification_ok
Armoire au sol polyvalente adaptée à diverses applications intérieures et extérieures.
notification_ok
En polyester durable renforcé de fibre de verre pour résister aux environnements difficiles.
notification_ok
Accès rapide et facile avec la porte avant qui s'ouvre jusqu'à 180° de chaque côté.
notification_ok
La poignée à deux positions avec insert à double barre de 5 mm garantit la sécurité de l'équipement.
notification_ok
Résistance aux impacts supérieure avec un calibre IK10.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
140 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
6
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.