PanelSeT - Coffret polyester 1056x852x350+chassis bakélite - IP66 Ral 7035
NSYPLM108BG
Construction durable en fibre de verre renforcée de polyester pour une utilisation durable.
Protection élevée contre la poussière et l'eau avec indice IP66.
Très résistant aux impacts avec le calibre IK10.
Protection contre les chocs électriques avec isolation électrique de classe II.
Accès facile par l'avant avec porte amovible et plaque de montage.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
273 kg CO2 eq.
Use Better
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
Teneur minimale en thermoplastique recyclé post-consommation ou post-industriel par rapport à la masse totale de plastique dans le produit.
37 %
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
5
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui