+ 3
PanelSeT - Coffret polyester 747x536x300+chassis metallique - IP66 Ral 7035
NSYPLM75PG
Made of polyester with 37% of recycled material content
Designed for outdoor and harsh environments
Not affected by corrosion
Sealed against dust and water (IP66)
Robust and hard impact resistant (IK10)
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
141 kg CO2 eq.
Use Better
Pourcentage moyen de teneur en plastique recyclé
Teneur minimale en thermoplastique recyclé post-consommation ou post-industriel par rapport à la masse totale de plastique dans le produit.
37 %
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Oui
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui