
Passez le curseur sur l'image pour zoomer



+ 2
1 vidéos
PanelSeT Accessoires - châssis fixe 19'' - 24U - H1200mm
NSYRCK24
Rack conçu pour une installation dans des armoires d’une largeur de 600 mm.
Profondeur réglable avec pas de 25 mm.
Matériau : Acier revêtu de zinc
Charge maximale : 400 kg pour 4 montants
Fixation directe sur la structure des armoires d’une largeur de 800 mm, utiliser les supports de rack fixe 19"
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
23
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Oui