
Passez le curseur sur l'image pour zoomer


1 vidéos
PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19p - partiel - 6U - H355xL600/800mm
NSYRSWP6
Rack pour couplage à des armoires de 600 et 800 mm de largeur.
Dans les armoires d’une largeur de 800 mm, le rack peut être installé au centre ou hors centre.
Ouverture maximale : 120 °.
Sens/orientation d’ouverture réversible : Gauche/droite.
Système de verrouillage, haut et bas, avec clé double barre 5 mm.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
18
Use Better
Emballage avec carton recyclé
Non
Use Again
Reprise
Oui