PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1000xL600xP400 - porte pleine

NSYS3D10640

profondeur nominale du boîtier:

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

type de verrou:

notification_ok
Coffret à montage mural en acier conçu pour des applications polyvalentes.
notification_ok
La finition de surface en poudre époxy-polyester offre un aspect élégant.
notification_ok
Accès rapide et facile à l'équipement avec ouverture de porte jusqu'à 120°.
notification_ok
Un verrou à trois positions avec insert à double barre de 3 mm assure une sécurité renforcée.
notification_ok
Extrêmement résistant à la poussière et à la pénétration d'eau avec indice IP66.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
320 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.