PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1000xL800xP300 - châssis plein

NSYS3D10830P

profondeur nominale du boîtier:

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

type de verrou:

notification_ok
Coffret à montage mural en acier avec finition en poudre époxy-polyester pour utilisation polyvalente.
notification_ok
Grande résistance à la poussière et à la pénétration d'eau avec indice IP66 (CEI 60529).
notification_ok
Serrure à trois positions avec insert double barre 3 mm pour plus de sécurité.
notification_ok
La porte peut être ouverte jusqu'à 120° et est réversible pour un accès facile.
notification_ok
Porte amovible, plaques passe-câbles et plaque de montage à des fins de maintenance.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
433 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.