PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1200xL1000xP300 - porte pleine

NSYS3D121030

profondeur nominale du boîtier:

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

type de verrou:

notification_ok
Armoire à montage mural en acier pour applications polyvalentes.
notification_ok
Portes réversibles avec verrou à 3 points pour un accès facile à l'équipement.
notification_ok
Rail frontal en forme de gouttière avec double épaisseur de feuille pour une durabilité accrue.
notification_ok
Haute résistance à la poussière et à l'eau avec un indice IP66.
notification_ok
Les portes et les plaques passe-câbles sont amovibles pour faciliter la maintenance.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
475 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.