PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1200xL1200xP400 - 2 portes pleines

NSYS3D121240D

notification_ok
Conçu pour les environnements difficiles avec un corps en acier et une finition de surface en poudre époxy-polyester.
notification_ok
Grande résistance à la poussière et à la pénétration d'eau avec indice de protection IP55.
notification_ok
Résistance aux impacts élevée grâce à son indice IK10.
notification_ok
Deux portes pleines qui s'ouvrent jusqu'à 120° et sont réversibles.
notification_ok
Serrure à trois positions avec insert à double barre de 3 mm pour une sécurité renforcée.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
791 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.