1 vidéos
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1200xL600xP300 - porte vitrée
NSYS3D12630T
Coffret à montage mural en acier avec finition en poudre époxy-polyester.
Résistance élevée à la poussière, à l'eau et à la corrosion avec indice IP66.
La porte s'ouvre jusqu'à 120° et peut être changée de l'autre côté.
Un verrou à trois positions avec insert à double barre assure la sécurité.
Porte amovible et plaque passe-câbles pour maintenance.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
322 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui