PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H1200xL600xP400 - châssis plein

NSYS3D12640P

profondeur nominale du boîtier:

hauteur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

type de verrou:

notification_ok
Armoire robuste à montage mural en acier pour applications polyvalentes
notification_ok
Résistance aux impacts élevée avec IK10
notification_ok
Résistance à la poussière et à l'eau avec IP66
notification_ok
Porte pleine avec ouverture 120° pour un accès facile
notification_ok
Les portes sont équipées d'un verrou à trois positions avec insert à double barre

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
480 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.