PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H300xL250xP150 mm - porte vitrée

NSYS3D32515T

profondeur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

type de verrou:

notification_ok
Armoire à montage mural en acier pour une utilisation polyvalente dans des environnements difficiles.
notification_ok
Comporte un corps en une seule pièce et un rail avant en forme de gouttière pour une protection supplémentaire.
notification_ok
La porte vitrée peut être inversée et ouverte jusqu'à 120° pour faciliter l'accès aux équipements.
notification_ok
La serrure à trois positions avec insert à double barre de 3 mm garantit une sécurité optimale.
notification_ok
L'armoire est résistante à la poussière et à l'eau avec un indice IP66.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
33 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.