PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H300xL300xP200 mm - porte vitrée

NSYS3D3320T

profondeur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

type de verrou:

notification_ok
Boîtier en acier à montage mural pour une utilisation polyvalente dans des conditions difficiles.
notification_ok
Conforme à la norme IK08 pour résister aux collisions à fort impact.
notification_ok
Indice IP66 pour une protection élevée contre la poussière et la pénétration d'eau.
notification_ok
La porte vitrée s'ouvre jusqu'à 120°, avec ouverture réversible.
notification_ok
Un verrou à trois positions avec insert à double barre garantit une sécurité optimale.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
45 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.