
1 vidéos
PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H300xL400xP150 - porte pleine
NSYS3D3415
Construction en acier extrêmement durable pour une utilisation durable dans des environnements exigeants.
Résistant à la poussière et à l'eau avec un indice de protection IP66, évitant les dommages par des éléments extérieurs.
Un verrou à trois positions avec insert à double barre de 3 mm assure le stockage sécurisé des équipements.
La porte peut être ouverte jusqu'à 120°, ce qui facilite l'accès aux composants internes.
Rail frontal en forme de gouttière avec double épaisseur de feuille pour une meilleure durabilité.
Environmental Data
Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
46 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
Non
Use Longer
Réparation
Les services de réparation sont assurés par Schneider Electric.
Non
Use Again
Potentiel de recyclabilité, en %
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.
Oui
