PanelSeT S3D - Enveloppe acier - H400xL300xP150 mm - porte vitrée

NSYS3D4315T

profondeur nominale du boîtier:

largeur nominale du boîtier:

type de verrou:

notification_ok
Armoire à montage mural en acier conçue pour les environnements difficiles.
notification_ok
Très résistant à la poussière et à l'eau avec un indice IP66.
notification_ok
Une porte vitrée s'ouvre jusqu'à 120° pour faciliter l'accès aux équipements.
notification_ok
Serrure à trois positions avec insert à double barre de 3 mm pour une sécurité renforcée.
notification_ok
La plaque passe-câbles et la porte peuvent être retirées à des fins de maintenance.

Environmental Data

Environmental Data
Empreinte carbone du cycle de vie total
47 kg CO2 eq.
Use Better
Emballage avec carton recyclé
information_stroke
La teneur en carton recyclé est d'au moins 70 % (50 % aux États-Unis). Certaines commandes peuvent inclure du carton non recyclé jusqu'à épuisement des stocks.
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
Le calcul du potentiel de recyclabilité repose sur le scénario « France - pièces broyées » de la norme TR62635, qui prend en compte toutes les pièces du produit et la recyclabilité des matériaux. Nous sommes conscients que cela ne permet pas toujours de comparer nos offres avec celles de nos concurrents sur le marché et attendons la publication d'une norme commune prévue pour fin 2026.
98
Reprise
information_stroke
Si le produit a été inclus dans un programme de reprise global. Certains produits sont éligibles dans certaines zones géographiques, vérifiez s'ils sont disponibles dans votre pays.